Опубликуйте свои продукты
Antivandal shower tap for  Alpa 80 and Alpa 90
Presto Ibérica

Antivandal shower tap for Alpa 80 and Alpa 90

Anti-vandal shower head with tube for Presto Alpa 80 and Presto Alpa 90. Model: 75001.
Cпецификация
  • *With body, straight tube and fixing flange in chromed brass. *Nut inlet 3/4. *Gross weight: 2.325 Kg.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка75001
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииShower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)933
  • Ширина (мм)65
  • Глубина (мм)83
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа