Опубликуйте свои продукты
Novo Sensia UE Wall-Mounted Toilet Tap
Presto Ibérica

Novo Sensia UE Wall-Mounted Toilet Tap

Electronic timed faucet with stop certificate for urinal, recessed wall fixing. Models: 78609 - 78610.
Cпецификация
  • * Automatic process of adaptation to the environment. *CR-P2 6V waterproof battery pack or 12V transformer depending on the model. *Low battery indication via communication LED. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Saving water and energy. *Flush 4 seconds after the user has left the urinal. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Watertight internal connections. *Automatic closing in case of exhausted battery. *Automatic rinsing every 24 hours.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка78609
  • Тип продукцииElectronic Faucets
  • Группа продукцииUrinal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа