Опубликуйте свои продукты
DOMO TOUCH Urinal Tap Electronic
Presto Ibérica

DOMO TOUCH Urinal Tap Electronic

Push single water tap for wall installation with chromed brass body. Model: 79550.
Cпецификация
  • *1/2 male inlet and outlet. Flow rate: 9l/min at 14 PSI. *Automatic closing: 6+-2 s. *Stopcock included. *Discharge flow 1 l (with pressures more than 1 bar). *IP65 Batter pack with a 6 V battery. *Interchangeable with PRESTO: 12, 12 A, 312, 312 A, 12 PS, 12 A PS, 312 PS, 312 A PS. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Groos weight: 1,100 kg. *Great water and energy saving. *View installation case: Lid with security screws. *Leak internal connections. *Supplied with: CR-P2 battery. *Water effect tube with 16 mm diameter.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка79550
  • Тип продукцииElectronic Faucets
  • Группа продукцииUrinal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)102
  • Ширина (мм)68
  • Глубина (мм)364
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа