Опубликуйте свои продукты
Fountain LP chrome
Presto Ibérica

Fountain LP chrome

Timed single-water faucet for wall installation and push-button opening. Models: 95904 - 95905.
Cпецификация
  • Single-water time-controlled tap for wall installation and push-button opening. Flow rate 6 l/min. Automatic closing: 6 ± 2s. G1/2 male inlet.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка95904
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-02-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)72
  • Ширина (мм)50
  • Глубина (мм)253
Ссылки
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа