Опубликуйте свои продукты
Fountain L
Presto Ibérica

Fountain L

Timed single-water faucet for shelf installation and push-button opening. Models: 95910 - 95912.
Cпецификация
  • Single-water time-controlled tap for shelf installation and push-button opening. Flow rate 1.4 l/min. Automatic closing: 2 ± 1s. G3/8 male inlet.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка95910
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-02-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)89
  • Ширина (мм)38
  • Глубина (мм)83
Ссылки
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа