Опубликуйте свои продукты
XT-65 Wall-Mounted Shower Tap
Presto Ibérica

XT-65 Wall-Mounted Shower Tap

Single water timed tap for wall installation with chrome-plated brass body. Model: LEG65020.
Cпецификация
  • *Automatic closing at 30s (+5s -10s). *Flow: 8 l/minute. *Male inlet and outlet 3/4. *push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Supplied with fixing screws, coupling nuts and gaskets for Ø 16 x 18 mm tube. *Built-in flow regulator. *Gross weight: 0.640 Kg.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLEG65020
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииShower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)98
  • Ширина (мм)65
  • Глубина (мм)95
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа