Опубликуйте свои продукты
Altos Acoustic Ceiling Clouds
Altos Acoustic Ceiling Clouds
    Primacoustic

    Altos Acoustic Ceiling Clouds

    Every aspect of a room — walls, floor, and especially the ceiling — can contribute to problematic acoustic reflections, echoes, reverb, and other room anomalies. Enter Primacoustic’s Broadway Clouds, the perfect multi-shape panel solution for taming ceiling sound wave reflections. Broadway Clouds hang from the ceiling, or can be used as baffles or wall panels, capturing reflections by absorbing sound as it hits the face of the panel, trapping reflections on the back side. Made of high-quality micromesh material with resin hardened edges, the panels can be covered in Broadway acoustically transparent fabric, or coated in proprietary Absolute White paintable finish, which allows you to lightly spray paint the panels on-site for pleasing aesthetics without affecting acoustical performance.


    Связаться с Primacoustic

    Cпецификация
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating

      Available sizes:

      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Arctic White
        • Linen
        • Grey
        • Paintable Absolute White™

        Suspension Hardware Included

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаAltos_Acoustic_Ceiling_Cloud
      • Тип продукцииAcoustic Ceiling Clouds
      • Группа продукцииBroadway
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2024-08-28
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалСтекловата
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
      Классификация
      • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
      • Классификация IFCПотолок
      • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Описание Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • Код CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Номер OmniClass23-15 13 21 35
      • Наименование OmniClassAcoustical Ceiling Treatment