Опубликуйте свои продукты
Saturna Acoustic Baffles
Saturna Acoustic Baffles
Saturna Acoustic Baffles
    Primacoustic

    Saturna Acoustic Baffles

    Large rooms present a range of acoustic challenges when it comes to controlling two common culprits — reverb and ambient noise. Full-sized Broadway Baffles are designed to tame acoustic anomalies in large spaces that have low ceilings, such as community halls, conference rooms, meeting spaces and houses of worship.

    But Broadway Baffles do more than reduce ambient noise and bothersome reverb and echoes in your room. These hangable baffles are available in a range of colours to be aesthetically-pleasing and complementary to a room’s decor, and can even be painted or wrapped to fit a custom colour scheme or design.

    Связаться с Primacoustic

    Cпецификация
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating

      Available sizes:

      • 48 × 24 in (1219 × 610 mm)
      • 48 × 12 in (1219 × 305 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Arctic White
        • Linen
        • Grey
        • Paintable Absolute White™

        Suspension Hardware Included

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаSaturna_Acoustic_Baffles
      • Тип продукцииAcoustic Ceiling Baffles
      • Группа продукцииBroadway
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2024-08-28
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалСтекловата
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
      Классификация
      • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
      • Классификация IFCПотолок
      • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
      • Описание Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
      • Код CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Номер OmniClass23-15 19 11
      • Наименование OmniClassCeiling Baffles