Опубликуйте свои продукты
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
    Primacoustic

    EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels

    The walls of a room are common sources of acoustic problems. These hard, flat surfaces allow sound to bounce around the room, leading to intelligibility problems like echo and reverberation. Acoustic problems can be tamed with traditional cloth-based panels, but the visual effect is not always in line with the decor or design of a room.

    Ecoscapes Slat Wall panels offer a stylish, modern approach to sound absorption, a solution that you, as a designer or architect, can appreciate. EcoScapes Slat Wall panels take the sustainability and acoustic benefits of eco-friendly PET panels, and add a selection of classy, natural wood veneer finishes, to give any environment a touch of tasteful, high-end style.

    Связаться с Primacoustic

    Cпецификация
    • Details:

      • Core Panel Material: Heat-bonded PET fibres
      • Slat Materials: MDF
      • Veneer: Wood, Varnished.
      • Density: 9.1 lbs/ft³ (145 kg/m³)

      Available sizes:

      • 31.7 x 98.4″ (806 x 2500mm)

      Available colours:

        • Ebony
        • Oak
        • Fog
        • Pine
      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаEcoScapes-Slat-Wall-PET-Acoustic-Panels
      • Тип продукцииAcoustic Wall Panels
      • Группа продукцииEcoScapes
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2024-08-28
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалPET
      • Вспомогательный материалMDF
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
      Классификация
      • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
      • Классификация IFCСтена
      • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Описание Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • Код CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Номер OmniClass23-15 13 19 35
      • Наименование OmniClassAcoustical Wall Treatment