Опубликуйте свои продукты
Broadband Raw Acoustic Panels
Primacoustic

Broadband Raw Acoustic Panels

Large spaces are notoriously difficult to tame when it comes to controlling echoes, reverberation, and other acoustic anomalies. Add to this challenge a desire to have your sound absorption panels complement a room’s aesthetics and it’s clear why there are so many beautiful large spaces with terrible acoustics.

Our BroadBand Raw Acoustic Panel offers the perfect solution to this challenge, both from a sound absorption and aesthetic perspective. Made from a high-density glass wool, the large 48″ x 48″ BroadBand Raw panel provides a premium level of sound absorption for a large room. These versatile panels can be used in raw form or easily integrated with our TelaScapes Fabric Track System, where they can be wrapped with any fabric to match the decor of a room or space.

Связаться с Primacoustic

Cпецификация
  • Details:

    • Core Panel Material: Glass wool
    • Finish: Raw panel with sealed micromesh
    • Weight: 8 lbs (3.4 kg)

    Available sizes:

    • 48 × 48 in (1219 × 1219 mm)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBroadband_Raw_Panel_Acoustic_Panels
  • Тип продукцииAcoustic Wall Panels
  • Группа продукцииBroadway
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-08-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСтекловата
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
  • Классификация IFCСтена
  • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Описание Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Код CSI MasterFormat 201432 35 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
  • Номер OmniClass23-15 13 19 35
  • Наименование OmniClassAcoustical Wall Treatment