Опубликуйте свои продукты
Beams Acoustic Baffles
Beams Acoustic Baffles
Beams Acoustic Baffles
    Primacoustic

    Beams Acoustic Baffles

    Ceiling baffles are a convenient solution, when adding panels to the walls isn’t an option. These unobtrusive low-profile baffles will reduce unwanted room reverb and ambient noise and work especially well in spaces with low ceilings.

    Our customers want acoustic treatment options that complement the existing aesthetic of the room. In spaces with wooden beams or rafters, Designer Grain Beams will blend in with the background. Meanwhile, in spaces with more utilitarian ceilings, they’ll stand out as a visually arresting feature in their own right, adding some rustic elegance.

    The four wood-grain style finishes have been chosen to match those of the EcoScapes Slat Wall range of panels, and these two products will complement each other perfectly in a room layout.


    Связаться с Primacoustic

    Cпецификация
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Glass Wool tissue micromesh sealed with pre-printed latex coating

      Available sizes:

      • 72 × 9 in (1829 × 229 mm)

      Available colours:

      • Ebony
      • Oak
      • Fog
      • Pine

      Suspension Hardware Included

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBroadway_Beams_Acoustic_Baffles
    • Тип продукцииAcoustic Ceiling Baffles
    • Группа продукцииBroadway
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-08-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекловата
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Классификация IFCПотолок
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Описание Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201432 35 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
    • Номер OmniClass23-15 19 11
    • Наименование OmniClassCeiling Baffles