Опубликуйте свои продукты
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
    Primacoustic

    Thundertile T-Bar Acoustic Panels

    In many cases, the challenge is not just to contain resonance and reverberations in the room itself, it’s to keep those reflections from escaping to adjacent rooms through the ceiling tiles.

    This is where Primacoustic’s ThunderTile T-Bar Acoustic Panels are the perfect ceiling panel sound absorption solution.

    ThunderTiles combine a highly absorptive acoustic panel with the sound blocking attributes of gypsum, making them the perfect solution for rooms where sound bleed is a concern.

    Связаться с Primacoustic

    Cпецификация
    • Details:

      • Core Panel Material: Fibreglass
      • Backing: 0.5″ (12mm) Gypsum board
      • Finish: Glass wool tissue micromesh sealed with Paintable latex coating
      • Grid Spacing: 15/16″, T24 (24mm grid)

      Available sizes:

      • 24 × 24 in (610 × 610 mm)
      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

      • Paintable Absolute White™
      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаThundertile_T-Bar_Acoustic_Panels
      • Тип продукцииCeiling Tiles (ACT)
      • Группа продукцииGridway
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2024-08-28
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалFiberglass
      • Вспомогательный материалСтроительный гипс
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
      Классификация
      • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
      • Классификация IFCПотолок
      • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Описание Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • Код CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Номер OmniClass23-15 19 15 11 11
      • Наименование OmniClassAcoustical Ceiling Tile