Опубликуйте свои продукты
Baseboard Skirting BA400
Profilitec

Baseboard Skirting BA400

An innovative metal baseboard conceived to satisfy modern minimalist design, where each element plays a functional role while discretely and effectively integrating to the interior decor.
Cпецификация
  • Baseboard in extruded anodized aluminum. The rectangular section contains an internal cavity for adhesive application. Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x3/8"x1-9/16". Finishes: Extruded Anodized Aluminum: Silver (AS); Silver Brushed (ASS); Polished Chrome (ASB). Powder Coated Aluminum: Corten (A60); Micaceous Grey (A50); Mat White (AM11). Internal/external joints and endcaps available in every finish.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBA400
  • Тип продукцииSkirting boards and corner protections
  • Группа продукцииAluminium skirting Minimal design
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)40
  • Ширина (мм)2700
  • Глубина (мм)10
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Стальная конструкция
  • Номер OmniClass23-13 17 00
  • Наименование OmniClassProfiles
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES