Опубликуйте свои продукты
Baseboard Skirting plano BF
Baseboard Skirting plano BF
    Profilitec

    Baseboard Skirting plano BF

    Patented baseboard fully integrated into the wall. A support profile is installed in the wall structure and a finishing profile seamlessly interlocks onto the base, creating a flush wall surface.
    Cпецификация
    • “Flush-wall” baseboard in extruded anodized aluminum. The system is composed of a base track which integrates into the wall structure and a finishing profile which completes the wall and floor joint. A horizontal 5mm gap compensates floor level differences of +/- 2.5 mm. Base-bar dimensions (in): LxH= 8'10"x2-3/8". Top-bar dimensions (in): LxH= 8'10"x2-3/16". Top-bar finishes: Extruded Anodized Aluminum Silver (AS); Powder Coated Aluminum Mat White (AM11); Natural Oak (RON); Gloss Painted Oak (RO). Internal/external joints and endcaps available in every Aluminum finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBF
    • Тип продукцииSkirting boards and corner protections
    • Группа продукцииSolutions for plasterboard
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)2700
    • Глубина (мм)13.5
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Стальная конструкция
    • Номер OmniClass23-13 17 00
    • Наименование OmniClassProfiles
    • Код CSI UniFormat IIC30
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES