Опубликуйте свои продукты
Fire Collar for Combustible Pipes
Fire Collar for Combustible Pipes
    Promat

    Fire Collar for Combustible Pipes

    Floor waste collars help prevent the passage of fire and smoke through openings in compartment floors in the event of a fire. For installation of collars on permanent formwork and in thin floor slabs (<150mm) always contact Promat. These collars are available in various models and the type used depends on the certification required for the building.

    PROMASEAL® Floor Waste Cast-in Collars (Patent Pending) are designed to provide fire resistance function where floor wastes penetrate wet areas. The collars have been tested for cast-in floor applications with the pipe fitting within the collar and when tested to AS1530: Part 4 and AS4072: Part 1 achieved an FRL of -/240/240.

    The FWC100 collar is suitable for 50, 80 & 100mm uPVC, 100mm HDPE and 100mm Rehau Raupiano pipe. Minimum Slab depth is 150mm.

    Advantages
    • Tested for uPVC, HDPE and Raupiano pipe
    • Can have socket/coupling for either uPVC or HDPE installed within collar
    • To suit 50, 80 & 100mm pipes
    • High and Low version available

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpromaseal_floor_waste_castin_collar_fwc
    • Тип продукцииFire Stopping
    • Группа продукцииIntumescent Sealing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)107
    • Ширина (мм)190
    • Глубина (мм)220
    Связанные
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительАвстралия
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEG000056
    • Название ETIMFire protection systems
    • Название по ССКПУ ООНFire protection
    • Код ССКПУ ООН4619

    Доступно в регионах:

    Азия Океания