Опубликуйте свои продукты
PROMATECT-L500
PROMATECT-L500
PROMATECT-L500
    Promat

    PROMATECT-L500

    4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)

    PROMATECT-L500 independent ventilation duct

    All vertical and horizontal ventilation ducts made with our PROMATECT®-L500 non-combustible calcium silicate panels offer optimisation of installation, space and fire resistance.

    Cпецификация
    • Standard   <1.25 x 1.00 m v2_220705
      Dimension <2.30 x 0.85 m  v1_230301

      Proofs
      EI30 No. 30049
      EI60 No. 30050
      EI90 No. 30133

      Merkmale

      • Thin, space-saving system
      • no bracing up to 1.25 x 1.00 m
      • Custom sizes up to 2.30 x 0.85 m
      • large, ready-to-install inspection opening
      • one-, two- and three-sided possible on request
      • ventilation VKF approved

      Promat-Material
      • PROMATECT®-L500 fire protection board
      • Promat® adhesive K84

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpromatect-l500
    • Тип продукцииDucts
    • Группа продукцииPromat Switzerland
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2022-06-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)850
    • Ширина (мм)2300
    Связанные
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды

    Доступно в регионах:

    Европа
    Швейцария