Опубликуйте свои продукты
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
    Promat

    Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia

    Compartimentazione orizzontale con prestazione di resistenza al fuoco sino a REI/EI 120 composta dai seguenti sistemi:

    Rivestimento in aderenza - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsoffitto in semi-aderenza - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsoffitto pendinato  - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsofitto pendinato con isolante - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsoffitto pendinato a membrana - 2 Promatect-100X 20 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRivestimenti-resistenti-al-fuoco-a-soffitto
    • Тип продукцииCompartmentation
    • Группа продукцииWalls/Ceilings
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2021-06-29
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСиликатный бетон
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
    • Код ETIMEG000056
    • Название ETIMFire protection systems
    • Название по ССКПУ ООНFire protection
    • Код ССКПУ ООН4619
    • Номер OmniClass23-13 25 11 11 11
    • Наименование OmniClassCalcium Silicate Board Fireproofing

    Доступно в регионах:

    Европа