Опубликуйте свои продукты
Fire Resistant Solid Ceiling
Promat

Fire Resistant Solid Ceiling

These are normally non loadbearing and, depending on the type of construction, are used to provide protection from fire attack from below and/or above. Ceiling panels are fixed into a steel or timber framing system spanning and supported between two walls.

Solid ceilings should normally be tested or assessed in accordance with BS 476: Part 22: 1987 and/or AS 1530: Part 4: 2005 to satisfy the failure criteria of integrity and insulation.

These ceiling systems allow for the protection to or from services contained within the ceiling void. They will also provide protection to steel beams that are required to meet the criteria of BS 476: Parts 21 and 23: 1987 where exposure to fire is from below.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsolid_ceiling
  • Тип продукцииCeiling
  • Группа продукцииSolid Ceiling
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2021-06-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2440
  • Ширина (мм)1220
Связанные
  • Основной материалСиликатный бетон
  • Разработано вСингапур
  • Страна-производительСингапур
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEG000056
  • Название ETIMFire protection systems
  • Название по ССКПУ ООНFire protection
  • Код ССКПУ ООН4619

Доступно в регионах:

Азия Океания