Опубликуйте свои продукты
4410 U100-40-15  for beams
Protektor

4410 U100-40-15 for beams

The PROTEKTOR U-connection profile serves to mount and connect stud profiles to the floor as well as to frame C-beam profiles. Dowelling at regular centres of 50.0 cm to the floor. There is also the possibility to mount the C-beam profiles to an existing wall. The material thickness of 1.5 or 2.0 mm of the U-connection profile is chosen depending on the supporting loads of the beam. For further questions regarding steel framing constructions feel free to contact one of our technical consultants of PROTEKTOR.
Cпецификация
  • Article number: 4410 Product name: U 100-40-15 Material: S 320 GD + Z Material thickness: 1,5 mm CE-certification: EN 1090-1 Weight: 2,06 Kg/m Fire reaction: A1 Standard lengths: 500 cm and special lengths on demand
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка4410_beams
  • Тип продукцииconnecting profile
  • Группа продукцииSteel Framing System (SFS)
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)100
  • Ширина (мм)40
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Стальная конструкция
  • Классификация IFCБалка
  • Название по ССКПУ ООНSteel beams
  • Код ССКПУ ООН30101704
  • Код Uniclass 2015Ss_20_20
  • Описание Uniclass 2015Structural beams
  • Код CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Номер OmniClass23-13 00 00
  • Наименование OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Код CSI UniFormat IIC1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions