Опубликуйте свои продукты
Finger Safe Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Finger Safe Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Finger Safe Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Finger Safe Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Finger Safe Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Finger Safe Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
    Puertas Perciber

    Finger Safe Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Doors specially designed to prevent accidents involving children. This system features a rubber strip on the hinge side and another 1.10-meter-high strip on the handle side. This prevents direct contact between solid surfaces within a child's reach, thereby reducing the risk of entrapment.

    Cпецификация
    • Includes jamb set (with rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Single-point lock
      • Access control electronic handle
      • Magnetic door latch
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаantipilladedos-1000
    • Тип продукцииTechnical Doors
    • Группа продукцииFinger-Safe Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Вспомогательный материалДСП
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Межкомнатные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003080
    • Название ETIMInterior door (wood)
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Описание Uniclass 2015Doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 15
    • Наименование OmniClassWood Doors