Опубликуйте свои продукты
V130 S-trap
Purus
Архив

V130 S-trap

Outlet Ø110mm to floor Fixing on floor Water connection ½´ Floor standing and screwed to floor. Prepared for seat-lid, choose lid separately. Tested according to EN 997. Flushing capacity 6 litres. Purus Stainless steel toilets are practical for surroundings with tough requirements for durability, hygiene and the possibility for adjustments. For example in public toilets, sports centres, restaurants and public institutions. Stainless steel toilets are also an interesting alternative in specially designed environments such as high and low level security places.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7969018
  • Тип продукцииProducts
  • Группа продукцииRostfri Sanitet / Toalettstolar
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-01-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)800
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)700
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Номер OmniClass23-31 19 19 17
  • Наименование OmniClassWater Closet Seats