Опубликуйте свои продукты
Mira 360m Handbrause
RADA

Mira 360m Handbrause

Hand shower with 4 different spray patterns
Cпецификация
  • • Materials: silicone, ABS plastic, stainless steel • Connection: ½ ”, DN AG • Temperatures: up to max. 70 ° C • Operating pressure: 0.5 to 5 bar • Volume flow: 4 - 12 l / min, depending on the jet pattern
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка21688001
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShowers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалSilicone
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCОбъект

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Нидерланды