Опубликуйте свои продукты
Rada Tec 500 Waschtisch-Thermostatarmatur
RADA

Rada Tec 500 Waschtisch-Thermostatarmatur

CHARACTERISTICS Optoelectronic thermostatic mixer for washbasins Power supply via 6V lithium battery Automatic shutdown when the battery voltage is low Hygiene flushing function every 72 hours for 30 seconds Flow rate 6 l / min at 3 bar DESCRIPTION Electronic thermostatic basin mixer with infrared sensor, with thermostat for individual temperature selection and automatic programmable hygienic flushing function, with 6 V battery type CRP2
Cпецификация
  • • Fitting body made of brass, chrome-plated • Internal components: stainless steel, brass, ABS plastic • Connections: S connections DN15 ½ ”external thread • Cold water: 1 - 20 ° C • Hot water: up to max. 70 ° C • Minimum line pressure: 0.5 bar • Maximum line pressure: 5 bar • Maximum static pressure: 8 bar • Volume flow: 6 l / min at 3 bar • Running time: adjustable, 3 - 80 seconds • Anti-blocking time: corresponds to the set running time • Hygiene flush: 72 hours after the last use for a period of 30 seconds (can be changed with the hand programmer) • Power supply: Battery 6 V lithium battery type CRP2 • Solenoid valve: IP45 • Electronics: IP45
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка21930054
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWashstand
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCОбъект

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Нидерланды