Опубликуйте свои продукты
Rada Mini Untertisch-Thermostat
RADA

Rada Mini Untertisch-Thermostat

CHARACTERISTICS Under-counter thermostat for washbasins With temperature lock at 38 ° C Complete with T-piece and flexible hose With special Legio handle for performing manual, thermal disinfection DESCRIPTION Undersink thermostatic mixer for mounting on the corner valve, temperature lock at 38 ° C and special temperature control handle for performing manual thermal disinfection
Cпецификация
  • • Hot water: 3/8 ”, DN10 IG • Cold water: 3/8 ”, DN10 AG • Mixed water: 3/8 ”, DN10 AG • Operating pressure: 0.1 - 5 bar • Chilled water temperature: 1 - 20 ° C • Hot water temperature: at least 5 ° C> mixed water temp. Recommended 55 - 65 ° C. 75 ° C maximum • Fitting body: chrome-plated brass • Temperature control handle: cast metal, chrome-plated
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка21930084
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWashstand
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCОбъект

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Нидерланды