Опубликуйте свои продукты
Rada 9000 HPM
RADA

Rada 9000 HPM

CHARACTERISTICS Thermostat basin mixer Adjustable maximum temperature Chromed brass operating handles With flexible connection hoses, check valves and filters With a special temperature handle for manual thermal disinfection Additional operating levers on the regulating handles for easy operation DESCRIPTION Basin thermostatic mixer with swiveling spout, temperature lock at 38 ° C, eccentric waste set and special temperature control handle for performing manual thermal disinfection
Cпецификация
  • • Connections: Inlets: 3/8 ”, DN10 union nuts with flexible hoses • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Throat: 118 mm (9000 HPM). 218 mm (9006 HPM) • Spout height: 187 mm (9000 HPM). 237 mm (9006 HPM) • Volume flow: max. 18 l / min at 3 bar
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка21930472
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWashstand
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCОбъект

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Нидерланды