Опубликуйте свои продукты
Rada 9008 HPM
RADA

Rada 9008 HPM

CHARACTERISTICS Thermostat Waschtischaramtur Adjustable maximum temperature Chromed brass operating handles With flexible connection hoses, check valves and filters With a special temperature handle for manual thermal disinfection Additional operating levers on the regulating handles for easy operation DESCRIPTION Basin thermostatic mixer with swiveling spout, temperature lock at 38 ° C, eccentric waste set and special temperature control handle for performing manual thermal disinfection
Cпецификация
  • • Inlets: ½ ”DN15 AG S connections with shut-off valves and rosettes • Pitch: 150 ± 25 mm • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Throat: 200 or 150 mm • Volume flow: max. 18 l / min at 3 bar
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка21930477
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWashstand
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Нидерланды