Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
rada/products/d9d96aeb-b3dd-4a72-bc30-03840dd254ee
Главная страница
Категории
Сантехника
Душевые
Rada SH1 EUR Brausekopf
Недоступно в Соединенные Штаты
RADA
Отслеживать
Rada SH1 EUR Brausekopf
Rada shower head with arm and ball head
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
• Maximum hot water temperature: 60 ° C • Minimum line pressure: 0.2 bar • Maximum line pressure: 3.0 bar • Connections: ½ ”, DN15 AG • Optional flow limiter (not included) 6 lit / min flow limiter art. 1264159-NA
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
72967-CP
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Showers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2025-10-29
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.radacontrols.com/de/produkte/alle-produkte/rada-sh1-eur-brausekopf/
Связанные
Связанные
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Душевые
Доступно в регионах:
Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Нидерланды
Похожие продукты
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Загрузить
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set
4.4
(
15
)
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Загрузить