Опубликуйте свои продукты
Rada 222-T3 DK Thermostatic Mixing Valve
RADA

Rada 222-T3 DK Thermostatic Mixing Valve

3/4" thermostatic mixing valve suitable for under-bath mounting incorporating Radatherm cartridge.
Cпецификация
  • Product Reference

    Rada 222-T3 Thermostatic Mixing Valve (1.0.407.07.3)

    Standard product features

    A ¾" thermostatic mixing valve incorporating a Radatherm service-free cartridge, check valves and strainers.

    Mixers are supplied with ¾" flat faced union connectors terminating in 22 mm compression connections.

    Operation:

    Designed to be concealed in a duct or cupboard and used with a separate outlet in bathing facilities.

    Connections:

    • Inlet and outlet: ¾" flat faced male union.

    • Note: 2 elbows and 1 straight union connectors are supplied, terminating in 22 mm compression connections.

    • Standard connections are hot (left), right (cold).

    Pressure/ Flow rates:

    • Minimum dynamic supply pressure: 0.15 bar.

    • Minimum flow rate: 3 litres/minute at mid blend.

    • Maximum flow rate: 40 litres/minute at mid blend.

    • Maximum pressure loss ratio: 10:1 (in favour of either supply).

    • Maximum dynamic supply pressure: 5 bar.

    • Maximum static pressure: 10 bar.

    Note: Both hot and cold pressures should be nominally equal.

    Temperature range:

    • Factory pre-set maximum outlet temperature: 43°C.

    • Minimum temperature differential blend to either supply: 12°C.

    • Optimum temperature control range: 30–50°C.

    • Minimum cold water temperature: 1°C.

    • Maximum hot water temperature: 85°C.

    Note: The mixing valve can accept temporary temperature excursions above 85°C without damage, however, operation at such elevated temperatures is not recommended. For safety reasons it is recommended that the hot water storage temperature is maintained at between 60°C and 65°C in ablutionary applications.

    Materials:

    • Body: DZR brass nickel plated.

    • Locking shroud: White engineering plastic.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRada-222-T3-DK
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShowers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
  • Описание Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Нидерланды
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit