Опубликуйте свои продукты
Rada S.PA 1 Silver Shower Panel
RADA

Rada S.PA 1 Silver Shower Panel

Ready to install slimline shower panel manufactured from a stain resistant acrylic resin stone with a silver finish, single pipe entry for connection to a pre-blended supply, offering programmable shower times, automatic duty flushing and duty flush run times. Ready to install slimline shower panel manufactured from a stain resistant acrylic resin stone with a silver finish, single pipe entry for connection to a pre-blended supply, offering programmable shower times, automatic duty flushing and duty flush run times.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRada-SpointPA-1-Silver-Shower-Panel
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShowers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Описание Uniclass 2015Shower fittings package

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Нидерланды