Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
radian/products/1f600cfb-b90f-48c7-a614-cb457c341c60
Главная страница
Категории
Освещение
Настенное оборудование
Ludic Care Wall-mounted luminaires Lg 750 mm
Недоступно в Соединенные Штаты
Radian
Отслеживать
Ludic Care Wall-mounted luminaires Lg 750 mm
Ludic Care Wall-mounted luminaires Lg 750 mm
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
705
Тип продукции
Lighting
Группа продукции
Lighting
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-05-12
Номер версии
3
Высота (мм)
36
Ширина (мм)
180
Глубина (мм)
750
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://radian.fr/en/product/wall-lights-ludic-care/
Связанные
Связанные
Разработано в
Франция
Страна-производитель
Франция
Масса нетто (кг)
5
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Освещение - Настенное оборудование
Классификация IFC
Осветительные приборы
Код CSI MasterFormat 2014
26 51 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Interior Lighting
Номер OmniClass
23-35 47 11
Наименование OmniClass
Lighting Fixtures
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
4.8
(
6
)
Загрузить
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
4.9
(
7
)
Загрузить
Dutton Brown
Cap Sconce 6"
Загрузить
Dutton Brown
Phoenix Sconce
Загрузить
XAL
SASSO 60 round wall direct indirect
4.7
(
55
)
Загрузить
Kohler
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Загрузить