Опубликуйте свои продукты
Drako Single Lever Shower Mixer Without Shower Kit 3308 S
ramonsoler.

Drako Single Lever Shower Mixer Without Shower Kit 3308 S

Однорычажный смеситель для душа без душевого комплекта Смесители и душевые системы Drako созданы для тех, кто любит современный дизайн и ценит качество Ramon Soler. Система доведена до совершенства в мельчайших деталях. Смесители этой серии обладают максимальной надежностью и долговечностью благодаря качеству используемых материалов, а также высокому мастерству исполнения. Сертификация: AENOR N IA NF IS E1 C2 A3 U3
Cпецификация
  • Керамический картридж Ø40 мм. Система ограничения максимальной температуры горячей воды Termostop Block. Система экономии воды S2 (на некоторых моделях доступна система C2), основанная на двухэтапном открытии крана смесителя. Расход при давлении 3 бар: 12 л/мин Уровень шума при 3 бар: <20 дБ. Хромированная латунь: толщина слоя никеля 15 мкм, хрома – 0,3 мкм. Сопротивление статическому давлению: 10 бар; сопротивление гидравлическому удару: 25 бар. Рекомендуемая температура горячей воды: 55 °C. Максимальная рабочая температура: 65 °C. Максимум: 1 час при 90 °C. Рабочее давление: 1-5 бар; рекомендуется: 3 бар.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка217230
  • Тип продукцииDrako
  • Группа продукцииDrako Bathtub & Shower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)110
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)300
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Масса нетто (кг)2
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011329
  • Название ETIMShower mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
  • Код ССКПУ ООН30181507
  • Код Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showering
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 15 17
  • Наименование OmniClassBathtub Components
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка