Опубликуйте свои продукты
Ypsilon Plus Bath & Shower Mixer Without Shower Kit 6405 S
ramonsoler.

Ypsilon Plus Bath & Shower Mixer Without Shower Kit 6405 S

Смеситель для ванны и душа без душевого комплекта Почувствуйте изящество на кончиках своих пальцев благодаря Yspilon plus от Ramon Soler, новой коллекции смесителей, разработанной Кармен Барасоной. Смесители и душевые системы из этой коллекции невероятно эстетичны, отличаются высокой эргономичностью и минималистичными формами, а также превосходно подойдут для любой ванной комнаты. Сертификация: AENOR N I/II D/A NF ID/A E3/1 C2 A2 U3
Cпецификация
  • Керамический картридж Ø35 мм. Система ограничения максимальной температуры горячей воды Termostop Block. Система экономии воды S2 (на некоторых моделях доступна система C2), основанная на двухэтапном открытии крана смесителя. Расход при давлении 3 бар: 12 л/мин (душ) – 20 л/мин (излив для ванны) Уровень шума при 3 бар: <20 дБ. Хромированная латунь: толщина слоя никеля 15 мкм, хрома – 0,3 мкм. Сопротивление статическому давлению: 10 бар; сопротивление гидравлическому удару: 25 бар. Рекомендуемая температура горячей воды: 55 °C. Максимальная рабочая температура: 65 °C. Максимум: 1 час при 90 °C. Рабочее давление: 1-5 бар; рекомендуется: 3 бар.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка257541
  • Тип продукцииYpsilon Plus
  • Группа продукцииYpsilon Plus Bathtub & Shower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)160
  • Ширина (мм)160
  • Глубина (мм)220
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Масса нетто (кг)1.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011329
  • Название ETIMShower mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
  • Код ССКПУ ООН30181507
  • Код Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showering
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 15 17
  • Наименование OmniClassBathtub Components
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка