Опубликуйте свои продукты
Ypsilon Plus Shower Mixer Without Shower Kit 6408 S
ramonsoler.

Ypsilon Plus Shower Mixer Without Shower Kit 6408 S

Однорычажный смеситель для душа с системой C2 без душевого комплекта Почувствуйте изящество на кончиках своих пальцев, которым обладает Ypsilon Plus от Ramon Soler, новая коллекция смесителей, разработанных Кармен Барасоной. Ypsilon Plus обладает безупречными техническими характеристиками и отвечает самым строгим стандартам качества и инноваций. Смесители этой коллекции притягивают своей эстетикой и отличаются высокой эргономичностью и минималистичными формами, которые превосходно подойдут для любой ванной комнаты. Сертификация: AENOR N IA NF IA E1 C2 A3 U3
Cпецификация
  • Керамический картридж Ø35 мм Система Termostop Block для ограничения максимальной температуры горячей воды Система экономии воды S2 (на некоторых моделей доступна система C2), основанная на двухэтапном открытии крана смесителя. Расход при 3 бар: 12 л/мин Уровень шума при 3 бар: < 20 дБ. Хромированная латунь: никель толщиной 15 микрон, хром – 0,3 микрона. Сопротивление статическому давлению: 10 бар; сопротивление гидравлическому удару: 25 бар. Рекомендуемая температура горячей воды: 55 °C. Максимальная рабочая температура: 65 °C. Максимум: 1 час при 90 °C. Рабочее давление: 1-5 бар. Рекомендуется: 3 бар.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка257577
  • Тип продукцииYpsilon Plus
  • Группа продукцииYpsilon Plus Bathtub & Shower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)160
  • Ширина (мм)160
  • Глубина (мм)220
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Масса нетто (кг)1.4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011329
  • Название ETIMShower mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
  • Код ССКПУ ООН30181507
  • Код Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showering
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 15 17
  • Наименование OmniClassBathtub Components
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка