Опубликуйте свои продукты
Titanium Shower Mixer Without Shower Kit 1808
ramonsoler.

Titanium Shower Mixer Without Shower Kit 1808

Смеситель для душа без душевого комплекта Благодаря чистым линиям смесителей серии TITANIUM создается эффект светотени, характерной для такого распространенного в природе металла, как титан. Серия обладает технической эстетикой, проста, но в то же время обладает высокими потребительскими качествами. Ramon Soler® имеет свою команду инженеров, которые непрерывно ведут исследования и улучшают изделия, что позволяет им быть в авангарде современных технологий. Плодом их трудов стала эта серия, в которой сочетается эстетика и непревзойденная функциональность. Сертификация: AENOR N IIA
Cпецификация
  • Керамический картридж Ø35 мм. Система ограничения максимальной температуры горячей воды Termostop Block. Система экономии воды S2 (на некоторых моделях доступна система C2), основанная на двухэтапном открытии крана смесителя. Расход при давлении 3 бар: 12 л/мин Уровень шума при 3 бар: <20 дБ. Хромированная латунь: толщина слоя никеля 15 мкм, хрома – 0,3 мкм. Сопротивление статическому давлению: 10 бар; сопротивление гидравлическому удару: 25 бар. Рекомендуемая температура горячей воды: 55 °C. Максимальная рабочая температура: 65 °C. Максимум: 1 час при 90 °C. Рабочее давление: 1-5 бар; рекомендуется: 3 бар.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка261501
  • Тип продукцииTitanium
  • Группа продукцииTitanium Bathtub & Shower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)160
  • Ширина (мм)160
  • Глубина (мм)220
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Масса нетто (кг)1.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011329
  • Название ETIMShower mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
  • Код ССКПУ ООН30181507
  • Код Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showering
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 15 17
  • Наименование OmniClassBathtub Components
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка