Опубликуйте свои продукты
Ypsilon Plus Single Lever 2 Way K6415021
ramonsoler.

Ypsilon Plus Single Lever 2 Way K6415021

Однорычажный смеситель скрытого монтажа на два выхода с кронштейном-водозабором, ручным душем и настенной душевой лейкой из АБС-пластика Ø240 мм. Почувствуйте изящество на кончиках своих пальцев, которым обладает Ypsilon Plus от Ramon Soler, новая коллекция смесителей, разработанных Кармен Барасоной. Ypsilon Plus обладает безупречными техническими характеристиками и отвечает самым строгим стандартам качества и инноваций. Смесители этой коллекции притягивают своей эстетикой и отличаются высокой эргономичностью и минималистичными формами, которые превосходно подойдут для любой ванной комнаты.
Cпецификация
  • Керамический картридж Ø35 мм Распределительный картридж Система Termostop Block для ограничения максимальной температуры горячей воды Система экономии воды S2, основанная на двухэтапном открытии крана смесителя. Расход при 3 бар: 21 л/мин (душевой излив) и 22 л/мин (излив для ванны). Уровень шума при 3 бар: < 20 дБ. Хромированная латунь: никель толщиной 15 микрон, хром – 0,3 микрона. Сопротивление статическому давлению: ≤ 10 бар; сопротивление гидравлическому удару: 25 бар. Рекомендуемая температура горячей воды: 55 °C. Максимальная рабочая температура: 65 °C. Максимум: 1 час при 90 °C. Рабочее давление: 1-5 бар. Рекомендуется: 3 бар.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка64C301397
  • Тип продукцииYpsilon Plus
  • Группа продукцииYpsilon Plus Concealed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)125
  • Ширина (мм)325
  • Глубина (мм)455
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Масса нетто (кг)4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011329
  • Название ETIMShower mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
  • Код ССКПУ ООН30181507
  • Код Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showering
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 15 17
  • Наименование OmniClassBathtub Components
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка