Опубликуйте свои продукты
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
FontanaShowers

Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head

4.4 из 5 звезд4.4(18 отзывы)
Bring the power of a monsoon to your bathroom with our Bravat round style shower head that feels just like standing out in a sudden downpour, only hot! Tension will fall from your shoulders as the water cascades over your whole body in a feeling quite unlike a conventional shower. The shower head has elegant flowing ideal for body wash. It is easy to install.
Cпецификация
  • Brand Name: Bravat
    Product Code: FS9535
    Type: Bathroom Shower Head
    Installation Type: US Standard
    Install: Wall Mount
    Number of Handle: Single Handle
    Installation Hole: Dual
    Color: Chrome
    Shape: Round
    Faucet: Brass
    Style: Contemporary
    Surface Finish: Chrome
    Surface Treatment: Polished
    Core Material: Ceramic
    Plating Thickness: 10um
    Function: Fixed Support Type.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаshower-set_fs9535
  • Тип продукцииShower Set
  • Группа продукцииChrome Finish Shower Set
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2023-05-08
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 17 19
  • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures