Опубликуйте свои продукты
Mizu Drift Drop In Grate Round 50mm Brushed Bronze
Mizu Drift Drop In Grate Round 50mm Brushed Bronze
    Reece

    Mizu Drift Drop In Grate Round 50mm Brushed Bronze

    Consistent with the principles of minimalist design, Mizu's clean lines, make simplicity the hero. The 50mm Mizu Drift Round Drop In Grate offers sleek integration with the floor ensuring a result that's equally as functional as it is stylish. Made with a with a solid brass body, the striking finish is extremely durable underfoot.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка201657
    • Тип продукцииMizu
    • Группа продукцииDrift
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)19
    • Ширина (мм)67
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалDR Brass
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение

    Доступно в регионах:

    Океания
    Австралия

    Похожие продукты