Опубликуйте свои продукты
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
    RIDORET

    Aluminium door-window opening inside 1

    The Groupe RIDORET innovative windows and doors are the ultimate choice for today’s environment. This range of windows, doors called EnR are characterized by the circulation of air in the glazing which allows the recovery of part of the heat losses. This results in the improvement of the thermal performances (Insulation values of the overall window Uw up to 0.3 W/m2K) as well as a high solar heat gain coefficient.
    Cпецификация
    • Insulation values of the overall window Uw up to 0.3 W/m2K High Solar Heat Gain Coefficient Sw ( For example Sw=0,60 for a 1,53X1,48 (LXH)m double casement window)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA21_PF1_EnRALU
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукцииPF1
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2013-12-31
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows