Опубликуйте свои продукты
Double-sash aluminum window with the Roto AL hardware system
Double-sash aluminum window with the Roto AL hardware system
Double-sash aluminum window with the Roto AL hardware system

    Double-sash aluminum window with the Roto AL hardware system

    Roto AL

    The universal hardware for aluminium windows and balcony doors

    • High-quality hardware system for almost all current type of window and opening types
    • High fabrication friendliness and efficiency
    • Modular system
    • Sash weights up to 300 kg
    • RC 2 / RC 3

    Roto AL Designo

    Concealed hardware for aesthetic aluminium windows and balcony doors

    • Fully concealed hardware for large and heavy aluminium windows
    • High fabrication friendliness and efficiency
    • Modular system
    • Sash weights up to 180 kg
    Cпецификация
    • Roto AL:

      Sash widthmax. 1600 mm

      Sash heightmax. 3000 mm

      Sash weightmax. 300 kg

      Security RC 2 / RC 3

      Roto AL Designo:

      Sash widthmax. 1600 mm

      Sash heightmax. 3000 mm

      Sash weightmax. 180 kg

      Security RC 2 / RC 3

      Profile systems Euro-chamber profile systems

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRoto_AL_Okno_2_skrzydlowe
    • Тип продукцииAluminium
    • Группа продукцииMB-79N
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Double Hung Windows
    • Классификация IFCОкно

    Доступно в регионах:

    Европа
    Латвия
    Литва
    Польша
    Словакия
    Чехия
    Эстония
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit