Опубликуйте свои продукты
Ввод Roxtec GH
Ввод Roxtec GH
Ввод Roxtec GH
Ввод Roxtec GH
    Roxtec

    Ввод Roxtec GH

    Transit with flange, for casting or bolting.

    The Roxtec GH is a cable and pipe seal for casting in concrete or bolting onto even structures. The rectangular steel frame allows for high cable and pipe packing density. The transit can be used with a GE extension frame to cover the depth of a thick wall.

  • Rodent resistant
  • Easy to maintain and inspect
  • Provides built-in spare capacity
  • Cпецификация
    • Gas Tightness

      • 0.1 bar (catastrophic)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      Fire Rating

      • E/EI rating according to EN 13501
      • E/EI rating according to EN 45545 E60
      • F/T rating according to UL 1479

      Structure of installation

      • Gypsum
      • Metal
      • Concrete

      Mounting type

      • Bolting
      • Casting
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGH_transit
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2020-04-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалРезина
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарные преграды
    • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
    • Код ETIMEC002600
    • Название ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Код Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Описание Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping

    Похожие продукты