Опубликуйте свои продукты
Ввод Roxtec R
Ввод Roxtec R
Ввод Roxtec R
Ввод Roxtec R
    Roxtec

    Ввод Roxtec R

    Round transit for sealing around multiple cables and pipes in a limited area.

    The Roxtec R is a cable and pipe transit for use in pipe sleeves or round holes. The compression is integrated in the transit frame so it seals by expansion. The standard sealing modules are adaptable to cable and pipe sizes, and can be used to build in spare capacity in the transit. The net on the backside protects during horizontal installations (not included in R 70 and R 75). The frame can be cut open for installation around existing cables or pipes.

  • Area efficient
  • Easy to maintain and inspect
  • Cпецификация
    • Gas Tightness

      • 2.5 bar (catastrophic)

      Water Tightness

      • 4 bar (catastrophic)

      Fire Rating

      • A-CLASS according to IMO 2010 FTP Code
      • E/EI rating according to EN 13501
      • E/EI rating according to EN 45545 E30
      • F/T rating according to UL 1479
      • H-CLASS according to IMO 2010 FTP Code + HC fire load curve

      Structure of installation

      • Metal
      • Concrete

      Mounting type

      • Existing hole
      • Existing sleeve
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаR_transit
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2020-04-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалРезина
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарные преграды
    • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
    • Код ETIMEC000220
    • Название ETIMWall duct for cable
    • Код Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Описание Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping

    Похожие продукты