Опубликуйте свои продукты
Муфта Roxtec R UG™
Муфта Roxtec R UG™
Муфта Roxtec R UG™
Муфта Roxtec R UG™
    Roxtec

    Муфта Roxtec R UG™

    Transit in flexible configuration for multiple cables and pipes entering via foundations.

    The Roxtec R UG™ is a transit for multiple cables and pipes entering via foundations. The seal allows for a mix of small and large cables and pipes in the same opening and works as a long-lasting barrier against flooding, gas, humidity and rodents. The transit withstands extreme cable bending and can be installed into sleeves, conduits and core drilled holes also in wet conditions and environments with running water.

  • Rodent resistant
  • Area efficient
  • Quick and easy to install
  • Easy to maintain and inspect
  • Cпецификация
    • Gas Tightness

      • 0.3 bar (constant)

      Water Tightness

      • 0.3 bar (constant)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Structure of installation

      • Concrete

      Mounting type

      • Existing hole
      • Existing sleeve
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаR_UG_transit
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2020-04-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалРезина
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Вода
    • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
    • Код ETIMEC000220
    • Название ETIMWall duct for cable
    • Код Uniclass 2015Ss_25_60
    • Описание Uniclass 2015Wall and barrier accessory systems
    • Код CSI MasterFormat 201426 05 43
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underground Ducts and Raceways for Electrical Systems

    Похожие продукты