Опубликуйте свои продукты
Modex™ LF Sound Absorption Panel
RPG Acoustical Systems

Modex™ LF Sound Absorption Panel

The ModexTM LF is designed to target the mid and upper bass frequencies utilizing an internally damped resonant panel, efficiently attenuating frequencies in the octave between 80 and 160Hz, considered the mid-range of the bass frequency range. This frequency range is often responsible for the bass buildup that we are most sensitive to in mid-size auditoriums and band rooms, reducing musical clarity and intelligibility.

Features

  • 80 – 160 Hz dedicated bass absorption
  • Low Profile
  • Durable wood construction
  • Wall or Ceiling mounting
Cпецификация
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric

    Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

    Product Core Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 2.00

    Installation - The ModexTM LF can be easily and quickly hung on any wall or ceiling surface using the RPG-provided wall cleat.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmodex-lf
  • Тип продукцииArchitectural Acoustics
  • Группа продукцииLow Frequency/Bass Mgt.
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-01-31
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Описание Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Номер OmniClass23-15 13 19 35
  • Наименование OmniClassAcoustical Wall Treatment