Опубликуйте свои продукты
ABD Automatic Balancing Damper
ABD Automatic Balancing Damper
    Ruskin

    ABD Automatic Balancing Damper

    Ruskin model ABD offers HVAC design engineers an automatic balancing damper which provides:

    • Energy savings to building owner
    • Constant maintained airflow volume 
    • Good indoor air quality
    • Anti-microbial agent prohibiting bacteria or mold growth
    • Easy installation; requires no tool for adjustment
    Cпецификация
    • Ruskin Model ABD provides pressure independent automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2" and 2.0" w.g. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаABD
    • Тип продукцииDampers for Air Ductwork
    • Группа продукцииAutomatic Balancing Dampers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-24
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНVentilation dampers
    • Код ССКПУ ООН40101504
    • Код Uniclass 2015Pr_65_65_24
    • Описание Uniclass 2015Duct dampers
    • Код CSI MasterFormat 201423 51 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vent Dampers
    • Номер OmniClass23-33 29 00
    • Наименование OmniClassHVAC Dampers