Опубликуйте свои продукты
Ruskin CD82HT High-Temperature Industrial Control Damper
Ruskin

Ruskin CD82HT High-Temperature Industrial Control Damper

The CD82HT Industrial Control Damper has an 8" frame. It features:

• 750 degree F standard temperature rating!
• A variety of applications in air and material volume control systems.
• Ability to meet special design requirements based on temperature, pressure, velocities and environmental conditions.
• Carbon steel construction.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00299-020
  • Тип продукцииDampers for Air Ductwork
  • Группа продукцииIndustrial Control Dampers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-09
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды