Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
ruskin/products/453a5203-046c-4bf4-868a-83b5cbc5813e
Главная страница
Категории
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Воздуховоды
Ruskin PVC12 Light Industrial Round Control Damper
Доступно в Соединенные Штаты
Ruskin
Отслеживать
Ruskin PVC12 Light Industrial Round Control Damper
The PVC12 Damper is:
• Constructed of rugged PVC.
• Ideal for situtations where resistance is the prime concern for the damper.
• Designed for applications where corrosive materials are present.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
rd-00299-031
Тип продукции
Dampers for Air Ductwork
Группа продукции
Industrial Control Dampers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2009-09-09
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12990
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Вентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
Загрузить
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
Загрузить
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
Загрузить
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
Загрузить
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
Загрузить
METALAIRE
Concentric Supply/Return Louvered Face Cube Core - Model 5500 DAF-CC5
Загрузить