Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
ruskin/products/8489c375-97f2-4b54-a37a-adb3d33f9e20
Главная страница
Категории
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Воздуховоды
Manual Balancing Damper MD35
Доступно в Соединенные Штаты
Ruskin
Отслеживать
Manual Balancing Damper MD35
The MD35 Manual Balancing Damper has a 5" frame. It features:
Non-stick, non-corrosive bearings that assure long damper life and ease of operation.
Shake-proof, low maintenance linkage.
Frame design that interlocks without bolts, screws or rivets and has internally braced corners to reduce racking.
Galvanized steel construction
.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
rd-00317-014
Тип продукции
Dampers for Air Ductwork
Группа продукции
Commercial Control Dampers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2009-09-09
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12464
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Вентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
Загрузить
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
Загрузить
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
Загрузить
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
Загрузить
Price Industries
SDS - Linear Slot Diffuser
4.6
(
5
)
Загрузить
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
Загрузить