Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
ruskin/products/78aa924d-9025-455a-bc48-8b09ae9f16f2
Главная страница
Категории
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Воздуховоды
Oval Low Leak Commercial Control Damper CDO25
Доступно в Соединенные Штаты
Ruskin
Отслеживать
Oval Low Leak Commercial Control Damper CDO25
The CDO25 is an oval control damper that features:
Volume control.
Steel construction with aluminum paint finish.
When equipped with blade seals, provides positive shut-off
.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
rd-00317-045
Тип продукции
Dampers for Air Ductwork
Группа продукции
Commercial Control Dampers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2009-09-09
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12147
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Вентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
Загрузить
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
Загрузить
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
Загрузить
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
Загрузить
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
Загрузить
METALAIRE
Concentric Supply/Return Louvered Face Cube Core - Model 5500 DAF-CC5
Загрузить