Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
ruskin/products/b9e8bdd7-70d4-465d-a08e-6142b447d708
Главная страница
Категории
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Воздуховоды
Round Commercial Control Damper CDR25
Доступно в Соединенные Штаты
Ruskin
Отслеживать
Round Commercial Control Damper CDR25
The CDR25 is a round control damper that features:
Volume control.
Steel construction with aluminum paint finish. When equipped with blade seals, provides positive shut-off
.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
rd-00317-046
Тип продукции
Dampers for Air Ductwork
Группа продукции
Commercial Control Dampers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2009-09-09
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12151
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Вентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.1
(
13
)
Загрузить
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
Загрузить
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
Загрузить
Price Industries
SDS - Linear Slot Diffuser
4.6
(
5
)
Загрузить
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
Загрузить
Price Industries
80 - Egg Crate Grille
4.1
(
8
)
Загрузить