Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
ruskin/products/2716e1d9-60f5-49f1-8ba0-acf9cda9e6c1
Главная страница
Категории
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Воздуховоды
MD25 Manual Balancing Damper
Доступно в Соединенные Штаты
Ruskin
Отслеживать
MD25 Manual Balancing Damper
The MD25 Manual Balancing Damper has a 3" frame. It features:
Easy installation
Becomes part of the ductwork
Galvanized steel construction
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
The MD25 Manual Balancing Damper has a 3" frame. It features:
Easy installation
Becomes part of the ductwork
Galvanized steel construction
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
rd-00317-086
Тип продукции
Dampers for Air Ductwork
Группа продукции
Commercial Control Dampers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2009-09-09
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.ruskin.com/model/md25
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Вентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
Загрузить
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
Загрузить
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
Загрузить
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
Загрузить
Price Industries
SDS - Linear Slot Diffuser
4.6
(
5
)
Загрузить
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
Загрузить